The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-8003
カムラッチ, Cams, 4-6 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
シルバー |
| グリップタイプ |
固定 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.00 |
| アクセサリーのタイプ |
カム |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
76
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
70
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
48
|
2026-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
27
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
15
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
11
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
9
|
2026-04-02
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|