E5-7A-735-UU2

1/4 回転 カムラッチ, キーロック(ロックコアなし), Lハンドル, 南京錠対応, 密封, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
アクセス制限 南京錠対応
ヘッドスタイル Lハンドル
シリーズ 20.1mm サイズ
外側のパネル厚さ 1.00
最大外側パネル厚 18.00
Grip - Minimum (mm) 54.00
Grip - Maximum (mm) 82.00
製品 E5 - カムラッチ
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。