| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛ニッケル |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 南京錠対応 |
| シリーズ | 20.1mm サイズ |
| アクセサリーのタイプ | 南京錠ブラケット |
| 製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛ニッケル |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 南京錠対応 |
| シリーズ | 20.1mm サイズ |
| アクセサリーのタイプ | 南京錠ブラケット |
| 製品 | E5 - カムラッチ |