E5-75-601-86

Latch

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛ニッケル
アクセス制限 南京錠対応
シリーズ 20.1mm サイズ
アクセサリーのタイプ 南京錠ブラケット
製品 E5 - カムラッチ
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。