The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6603
カムラッチ, Cams, 22-24.7 mm グリップ, 亜鉛合金, クロム処理
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
シルバー |
| グリップタイプ |
固定 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.70 |
| アクセサリーのタイプ |
カム |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
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
260
|
2026-06-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
25
|
2026-05-28
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
5
|
2026-06-17
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2026-06-10
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|