The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる, 鉄道業界の標準, 23 mm グリップ, 亜鉛合金
E5-6-222-520
カムラッチ, タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる, 鉄道業界の標準, 23 mm グリップ, 亜鉛合金
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| ヘッドスタイル |
鉄道標準 |
| シリーズ |
20.1mm サイズ, プッシュ-トゥ-クローズ(押閉) |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
21.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.00 |
| 回転 |
タイプB - 反時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
79
|
2026-01-08
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|