E5-6-052-520
カムラッチ, 8 mm Square, 23 mm グリップ, 亜鉛合金, クロム処理, タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| ヘッドスタイル | 8mm 四角 |
| シリーズ | 20.1mm サイズ, プッシュ-トゥ-クローズ(押閉) |
| 外側のパネル厚さ | 1.00 |
| 最大外側パネル厚 | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| 回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。