The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-003-UU1
Quarter-Turn Cam Latch, Slotted Recess, Without Cam, Sealed, Nylon, Black
製品仕様
| 材質 |
ナイロン |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
固定 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| シリーズ |
20.1mm サイズ |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
397
|
2026-05-05
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
25
|
2026-05-05
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
10
|
2026-04-22
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2026-05-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-05-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|