E5-32-0724-UU1
カムラッチ, 5mm ダブルビッティドソケット, はい, ステンレススティール, パッシベート,
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| 表面処理された | はい |
| ヘッドスタイル | 5mm ダブルビット リセス |
| シリーズ | ディテント(戻り止め) |
| コンプライアンス仕様 | 難燃性 - EN45545 |
| 製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。