The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-32-0524-UU1
カムラッチ, 8 mm Square, はい, ステンレススティール, パッシベート,
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 表面処理された |
はい |
| ヘッドスタイル |
8mm 四角 |
| シリーズ |
ディテント(戻り止め) |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
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
50
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
41
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
2
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|