The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-32-0024-UU1
カムラッチ, マイナス, はい, ステンレススティール, パッシベート, はい
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 表面処理された |
はい |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| シリーズ |
ディテント(戻り止め) |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
51
|
2026-04-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
22
|
2026-04-16
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
12
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2026-04-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|