E5-1-195-190
カムラッチ, ベルコア規格 エレクトロニクス, 38 mm, いいえ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| 表面処理された | いいえ |
| グリップタイプ | 固定 |
| ヘッドスタイル | ベルコア・エレクトロニクス |
| シリーズ | 20.1mm サイズ, 薄型・低背 |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 36.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
| コンプライアンス仕様 | 難燃性 - EN45545 |
| 製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。