E5-1-081-020
カムラッチ, 8mm 四角穴, 4 mm, いいえ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| 表面処理された | いいえ |
| グリップタイプ | 固定 |
| ヘッドスタイル | 8mm 四角リセス |
| シリーズ | 20.1mm サイズ, 薄型・低背 |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 2.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 4.00 |
| 外形 | 低頭 |
| コンプライアンス仕様 | 難燃性 - EN45545 |
| 製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。