D5-PFSC35-41A-190
DZUS® Panel Lineクォーターターン・ファスナStub Assembly,スティール,亜鉛メッキ クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| Cup Flange Length | 2.80 |
| 外側のパネル厚さ | 2.29 |
| 最大外側パネル厚 | 2.51 |
| 長さ | 2.80 |
| タイプ | スタッド |
| 製品 | D5 – DZUS®Panel Lineクォーターターン・ファスナ |
サウスコDZUS® D5 Panel Lineクォーターターン・ファスナはフレアインスタッド・アセンブリの設計と機能が特徴で、コンポーネントの落下や紛失を未然に防ぎます。耐久性と素早いアクセスを考慮してデザインされたDZUS® D5 Panel Lineクォーターターン・ファスナは様々な業種の厳しい用途に対応できるよう正確かつ安全な機能と耐振性を提供します。サウスコは航空宇宙認可要求条件に適合する航空宇宙品質D5パネルライン・クォーターターンファースナに加えて、幅広い高機能性DZUS®D5ファースナ製品を提供しています。