The store will not work correctly when cookies are disabled.
D4-SQC4-20
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スティール, Size 4, レセプタクル, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 外側のパネル厚さ |
1.47 |
| 最大外側パネル厚 |
1.98 |
| リセプタクル(受け)スタイル |
スナップイン |
| サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
サウスコ DZUS(ズース)<sup>®</sup> NY-CC プランジャは、NY-WG グロメットシリーズと併用することで、再利用可能でプラスチック製かつ、ファスナと同様にプッシュ/プル リベットとして機能します。 サイズ、ヘッドスタイルや色を各種取り揃えています。 NY-CCとNY-WGを組み合わせたファスナは、取り外し式のパネル上に常時固定されるため部品紛失の心配がなく、またリセプタクルも不要です。
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
744
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
310
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|