The store will not work correctly when cookies are disabled.
D4-AJW4-135ZBCNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スタッド, Size 4
製品仕様
| ヘッドスタイル |
ウィング |
| サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
| Cage Code |
72,794.00 |
| DFCI 品番 |
121J-W4135-Z3C |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.