The store will not work correctly when cookies are disabled.
D3-376-119-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ クロメート処理, , スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
| シリーズ |
ばねエジェクト |
| スタッド径 |
6 mm |
| スタッド長さ(L) |
19.00 |
| 長さ |
19.00 |
| カップの表面処理 |
黒 |
| シャンク径 |
6 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
25
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|