The store will not work correctly when cookies are disabled.
D3-334-400-130
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, , メタリック オーガニックコーティング, ,
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
| リセプタクル(受け)のタイプ |
リベット |
| 製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.