The store will not work correctly when cookies are disabled.
D3-319-414-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラス, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 9, スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| スタッド径 |
9 mm |
| スタッド長さ(L) |
14.00 |
| 長さ |
14.00 |
| シャンク径 |
9 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
78
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|