The store will not work correctly when cookies are disabled.
D3-316-416-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ベイルハンドル, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| ヘッドスタイル |
ベイルハンドル |
| シリーズ |
規格 |
| スタッド径 |
6 mm |
| スタッド長さ(L) |
16.00 |
| 長さ |
16.00 |
| シャンク径 |
6 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|