The store will not work correctly when cookies are disabled.
D3-316-113-170
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, クロム処理, Size 6, スタッド, , スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
| シリーズ |
規格 |
| スタッド径 |
6 mm |
| スタッド長さ(L) |
13.00 |
| 長さ |
13.00 |
| シャンク径 |
6 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
131
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|