D3-314-312-190

DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ウイング, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 4, スタッド, 光沢, スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
ヘッドスタイル ウィング
スタッド径 4 mm
スタッド長さ(L) 12.00
長さ 12.00
シャンク径 4 mm
タイプ スクリュー
製品 D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー
参考:D8製品クラスを使用してください

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。