D3-314-120-170

DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, クロム処理, , スタッド, 光沢, スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ クロムめっき
ヘッドスタイル マイナスヘッド
スタッド径 4 mm
スタッド長さ(L) 20.00
長さ 20.00
シャンク径 4 mm
タイプ スクリュー
製品 D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー
参考:D8製品クラスを使用してください

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。