The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ノブスタイル, ナチュラル, ノブスタイル, プラスティック,黒, Self-Ejecting Stud
D1-444-045-030SE
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ノブスタイル, ナチュラル, ノブスタイル, プラスティック,黒, Self-Ejecting Stud
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| ヘッドスタイル |
ノブスタイル |
| スタッド長さ(L) |
11.43 |
| スプリング式 |
はい |
| 長さ |
11.43 |
| タイプ |
Washer |
| 製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.