The store will not work correctly when cookies are disabled.
CN-78-3-4
キーイングとレセプタクル調整モジュール, A2ミドルプレーン, 亜鉛合金, ニッケルメッキ
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| Style |
A2 ミッドプレーン, デュアルピン |
| 製品 |
CN:キーイングとレセプタクル調整モジュール |
これらの強固なモジュールは、追加のサポート部品なしで通信機器用途(落下試験を含む)向けのAdvancedTCA®基礎仕様の必要条件を満たします。多数のキーイング構成が、適切に適合させた基盤のみとの接続を制限する能力とともに、あらゆるプラグイン回路基盤用途を実現します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.