B4-50-103-11-3

Latch

見積のご依頼
製品仕様
製品 B4 - 軽量ハンドル
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。