The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| Max Display Load |
10.00 |
| 材質 |
アルミ合金 |
| 色 |
黒 |
| ロックオプション |
ロックなし |
| 画面の動き |
高さ調整、ダブルアーム |
| 据えつけのスタイル |
壁面取付、面付(表止め) |
| シリーズ |
AV-D32 |
| 製品 |
AV –高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ) |
| Mounting Plate |
VESA取付用プレート付 |
サウスコの「高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)」は、独自の位置決め技術を搭載した、より広いモニターの移動範囲が求められる用途に最適のアーム製品です。高さ調整機能を持つWシリーズは、タッチスクリーン操作、振動環境や高荷重で安定した調整位置の保持と、片手で簡単に位置を調整できる操作性を特徴としています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
1
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|