| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 色 | 白 |
| ロックオプション | ロックなし |
| 画面の動き | 高さ調整、ダブルアーム |
| 据えつけのスタイル | レール取付 |
| シリーズ | AV-D32 |
| 製品 | AV –高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ) |
| Mounting Plate | VESA取付用プレート付 |
サウスコの「高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)」は、独自の位置決め技術を搭載した、より広いモニターの移動範囲が求められる用途に最適のアーム製品です。高さ調整機能を持つWシリーズは、タッチスクリーン操作、振動環境や高荷重で安定した調整位置の保持と、片手で簡単に位置を調整できる操作性を特徴としています。