| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 色 | 黒 |
| ロックオプション | ロックなし |
| 画面の動き | 高さ調整、シングルアーム |
| 据えつけのスタイル | ポール取付 |
| シリーズ | AV-D32 |
| 製品 | AV – 高さ調整機能付きモニターアーム チルト/スイベル/スイング/ダブルアーム(C/V/W シリーズ) |
| Mounting Plate | VESA取付用プレート付 |
統合位置決め技術を搭載したサウスコのダイナミックマウントアーム(Cシリーズ)、高さ調整機能付きチルト・スイベル・スイングアーム(Vシリーズ)と高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)は、タッチスクリーン操作、振動環境や高荷重での安定したモニタ調整位置の保持が求められる用途で性能を発揮するモニターアームです。コンスタント(定)トルクと、使いやすい操作性が特徴のこれらの高さ調整機能付きモニターアームは、チルト、スイベル、スイング方向への自在な位置調整に加え、ダブルアームは折りたたんだアームを伸長することでモニタをより広い範囲に動かすことができます。