AV-D32-30V121-76

チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), 高さ調整, シングルアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 白

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 7.00
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
色 白
ロックオプション ロックなし
画面の動き 高さ調整、シングルアーム
据えつけのスタイル 台上取付
シリーズ AV-D32
製品 AV – 高さ調整機能付きモニターアーム チルト/スイベル/スイング/ダブルアーム(C/V/W シリーズ)
統合位置決め技術を搭載したサウスコのダイナミックマウントアーム(Cシリーズ)、高さ調整機能付きチルト・スイベル・スイングアーム(Vシリーズ)と高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)は、タッチスクリーン操作、振動環境や高荷重での安定したモニタ調整位置の保持が求められる用途で性能を発揮するモニターアームです。コンスタント(定)トルクと、使いやすい操作性が特徴のこれらの高さ調整機能付きモニターアームは、チルト、スイベル、スイング方向への自在な位置調整に加え、ダブルアームは折りたたんだアームを伸長することでモニタをより広い範囲に動かすことができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。