| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 色 | 黒 |
| 画面の動き | チルト&スイベル |
| 据えつけのスタイル | ポール取付 |
| シリーズ | AV-D32 |
| 製品 | AV - チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ) |
| Mounting Plate | VESA取付用プレート付 |
AV-D30-7K チルト/スイベルディスプレイマウント(Kシリーズ)は、他に類を見ないチルト/スイベル機能を提供し、最小限の操作力で様々な角度に傾けることが可能です。マウントを固定する精密に設計された結合部により、ディスプレイのズレを防ぎ、確実な位置ぎめを実現します。いったん位置が決まれば締めたり緩めたりする必要はありません。長期使用を実現する安定した動作が検査により実証されています。