AV-D32-10K162-76

Latch

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 10.00
材質 アルミ合金
画面の動き チルト&スイベル
据えつけのスタイル ポール取付
シリーズ AV-D32
製品 AV - チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ)
Mounting Plate VESA取付用プレート付
AV-D30-7K チルト/スイベルディスプレイマウント(Kシリーズ)は、他に類を見ないチルト/スイベル機能を提供し、最小限の操作力で様々な角度に傾けることが可能です。マウントを固定する精密に設計された結合部により、ディスプレイのズレを防ぎ、確実な位置ぎめを実現します。いったん位置が決まれば締めたり緩めたりする必要はありません。長期使用を実現する安定した動作が検査により実証されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。