AV-D32-10K103-50

チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルトスイベル, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 7.00
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
画面の動き チルト&スイベル
据えつけのスタイル 壁面取付、裏止め
シリーズ AV-D32
チルトトルク-順回転  (Nm) 6.00
チルトトルク-逆回転 (Nm) 8.60
製品 AV - チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ)
AV-D30-7K チルト/スイベルディスプレイマウント(Kシリーズ)は、他に類を見ないチルト/スイベル機能を提供し、最小限の操作力で様々な角度に傾けることが可能です。マウントを固定する精密に設計された結合部により、ディスプレイのズレを防ぎ、確実な位置ぎめを実現します。いったん位置が決まれば締めたり緩めたりする必要はありません。長期使用を実現する安定した動作が検査により実証されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。