The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-D25-2T110R-50
チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ), 傾ける, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| Max Display Load |
10.00 |
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| 画面の動き |
チルト |
| チルトトルク-順回転 (Nm) |
9.02 |
| チルトトルク-逆回転 (Nm) |
12.43 |
| 製品 |
AV – チルトディスプレイマウント(Tシリーズ) |
| Mounting Plate |
VESA取付用プレート付 |
サウスコAVチルトディスプレイマウント(Tシリーズ)は様々なユーザーの条件に対応すべく傾斜回転機能をもつ一体型ポジショニングテクノロジーを利用しています。このマウントは簡単に角度や傾きの正確な位置決めができます。カウンターバランスばねの内蔵と無しの仕様を用意しており、Tシリーズは巧みな位置決めと清掃が簡単なことで定評があります。Tシリーズのメンテナンスや再調節が不要な点は立証済みの特徴です。
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
257
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
29
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
2
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|