| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 仕上げ | 塗装 |
| 色 | シルバー |
| 画面の動き | チルト&スイベル、ダブルアーム |
| 据えつけのスタイル | ポール取付 |
| シリーズ | AV-B30 |
| 製品 | AV - 調整式モニタアーム(Bシリーズ) |
Bシリーズは、モニタ位置を固定もしくは頻繁に変更しない用途向けのシンプルなモニタアーム。付属のツール(治具)で関節部を締め/緩めることで操作力を手動で調整できます。
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 仕上げ | 塗装 |
| 色 | シルバー |
| 画面の動き | チルト&スイベル、ダブルアーム |
| 据えつけのスタイル | ポール取付 |
| シリーズ | AV-B30 |
| 製品 | AV - 調整式モニタアーム(Bシリーズ) |