NY/CC:ナイラッチケーブル固定金具
サウスコ DZUS(ズース)® NY-CC プランジャは、NY-WG グロメットシリーズと併用することで、再利用可能でプラスチック製かつ、ファスナと同様にプッシュ/プル リベットとして機能します。 サイズ、ヘッドスタイルや色を各種取り揃えています。 NY-CCとNY-WGを組み合わせたファスナは、取り外し式のパネル上に常時固定されるため部品紛失の心配がなく、またリセプタクルも不要です。
- ループを形成し、プランジャーを押すだけで取りつけが簡単 プランジャーを引いてケーブルを解放し、固定金具を再使用 厚さ0.36mm(0.014インチ)から5.1mm(0.201インチ)のパネルに適合 直径6.4mm(0.25インチ)から38.1mm(1.5インチ)の配線束、チューブなどに適合する多孔設計 止り穴取りつけに最適