69-10-501-11
爪の位置を示す矢印付デザインのカムラッチ, 亜鉛メッキ クロメート処理
| 材質 | プラスチック |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| ポール(爪)スタイル | ノーマル |
| アクセス制限 | 制限なし |
| 表面処理された | いいえ |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.50 |
| 最小グリップ-カム逆方向 | 30.20 |
| 最大グリップ-カム逆方向 | 61.90 |
| 製品 | 69 - カムラッチ(矢印インジケータ付) |
お使いのエンクロージャの外側に、このシンプルなノブアクチュエータデザインをお選びいただくと、調整式ノブの高さ、幅広いグリップ調整、確実な固定を示すために停止する確動クリックなど多くの性能強化を得られます。右手操作にも、左手操作にも同様のモデルをご利用いただけます。