69-10-401-11

爪の位置を示す矢印付デザインのカムラッチ, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
色 黒
ポール(爪)スタイル ノーマル
アクセス制限 制限なし
表面処理された いいえ
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 6.35
Grip - Minimum (mm) 3.20
Grip - Maximum (mm) 20.60
最小グリップ-カム逆方向 15.90
最大グリップ-カム逆方向 33.30
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 69 - カムラッチ(矢印インジケータ付)
お使いのエンクロージャの外側に、このシンプルなノブアクチュエータデザインをお選びいただくと、調整式ノブの高さ、幅広いグリップ調整、確実な固定を示すために停止する確動クリックなど多くの性能強化を得られます。右手操作にも、左手操作にも同様のモデルをご利用いただけます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。