The store will not work correctly when cookies are disabled.
5T-11-M35-222-5
ヒートシンク拘束ねじ, M3.5 X 0.6
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金, ステンレス鋼, 鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| ねじサイズ |
M3.5 X 0.6 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| 外側のパネル厚さ |
3.20 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
9.90 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
6.60 |
| 製品 |
5T - 脱落防止ねじ(ヒートシンク) |
一貫した機械的固定を維持し、マイクロプロセッサとヒートシンクアッセンブリ間の伝熱性能を最適化します。サウスコ5Tヒートシンク用ネジはマイクロプロセッサと回路基板間の完璧ではない位置合わせを補正し、さらに熱膨張を可能にします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.