The store will not work correctly when cookies are disabled.
53-76-816-24
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
研磨加工 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| シリーズ |
ばねエジェクト |
| 外側のパネル厚さ |
5.20 |
| 製品 |
51/53/58 - 脱落防止ねじ |
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
1000
|
2026-09-02
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|