The store will not work correctly when cookies are disabled.
53-23-912-24
キャプティブスクリュー, 10-24, フレアイン, リセス無, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
研磨加工 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ねじサイズ |
10/24/2021 12:00:00 AM |
| ヘッドスタイル |
リセスなし |
| 取りつけ |
フレアイン |
| シリーズ |
ばねエジェクト |
| 製品 |
51/53/58 - 脱落防止ねじ |
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.