52-SM-A3111-K008-R

キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, 表面贴装技术, プラス, ナールド, ブルー

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ M3 X 0.5
ヘッドスタイル プラスリセス
取りつけ 表面実装
リセスサイズ #2 プラスリセス
シリーズ ミニチュア、低背
外側のパネル厚さ 1.60
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 4.80
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 1.50
パッケージング 段積み梱包
製品 52 - 小型脱落防止ねじ
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。