52-SM-A1211-K014-R
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, トルクス®, ナールド, グリーン
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 緑 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | 4-40 |
| ヘッドスタイル | TORX® |
| 取りつけ | 表面実装 |
| リセスサイズ | T15 TORX® |
| シリーズ | ミニチュア、低背 |
| 外側のパネル厚さ | 1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 4.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.50 |
| パッケージング | 段積み梱包 |
| 製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。