The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-SM-2411-K-R
キャプティブスクリュー, 6-32, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
| 外側のパネル厚さ |
1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.70 |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.