52-SM-1321-N-R
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 光沢 |
| ノブスタイル | スムース |
| ねじサイズ | 4-40 |
| ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
| 取りつけ | 表面実装 |
| リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
| シリーズ | プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ | 1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 6.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 2.30 |
| パッケージング | 段積み梱包 |
| 製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。