52-A3A-51-4

キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
色 光沢
ノブスタイル スムース
ねじサイズ M3 X 0.5
ヘッドスタイル プラス/マイナス
取りつけ プレスイン
リセスサイズ #2 プラス/マイナス
シリーズ ミニチュア、低背
外側のパネル厚さ 0.91
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 4.20
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 0.90
パッケージング バルク包装
製品 52 - 小型脱落防止ねじ
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。