52-A37-51-4

キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
色 光沢
ノブスタイル ナールド
ねじサイズ M3 X 0.5
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ プレスイン
リセスサイズ T15 TORX®/マイナス
シリーズ ミニチュア、低背
外側のパネル厚さ 0.91
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 4.20
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 0.90
パッケージング バルク包装
製品 52 - 小型脱落防止ねじ
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。