52-A36-51-4-000
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, トルクス®, スムース, 黒
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| ノブスタイル | スムース |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル | TORX® |
| 取りつけ | プレスイン |
| リセスサイズ | T15 TORX® |
| シリーズ | ミニチュア、低背 |
| 外側のパネル厚さ | 0.91 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 4.20 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.90 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。