52-A13-51-4-014
キャプティブスクリュー, 4-40, プレスイン, プラス, ナールド, グリーン
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 緑 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | 4-40 |
| ヘッドスタイル | プラスリセス |
| 取りつけ | プレスイン |
| リセスサイズ | #2 プラスリセス |
| シリーズ | ミニチュア、低背 |
| 外側のパネル厚さ | 0.91 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 4.20 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.90 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。