52-4A-53-4-013
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, レッド
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 赤 |
| ノブスタイル | スムース |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
| 取りつけ | プレスイン |
| リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
| シリーズ | プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ | 0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 7.60 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 2.50 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。